Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCH ENTHÄLT 2 Geräteschienen, Wandmontage, 48" B; 4 Klinikpanel, offen 80" H x 30" B; 3 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEK/Datenkanal, 80" H x 48" B 4 Klinikpanel, 48 H x 30" B; 1 klinisches Panel, 80" B x 48" B; 8 Licht 48" W; 8 Elektro-/Datenkanal 48" W; 8 Cantilevered Work Surf, 30" D x 48" B; 2 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 48" B; 4 Schubladen, 3" H; 5 Schubladen, 6" H; 7 abschließbare Flipper-Einheit, 48 Zoll B; 3 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 2 Aufbewahrungsschrank mit Tür; 2 verstellbare Tastaturablage; 7 Regal, Aufbewahrung/Display 48 Zoll B; 1 3-Regal-Einheit mit Tür, 48" B; 8 extra tiefe Regale, 48" B; 1 Kabine mit Spülenunterbau, mit Tür, mit Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 24" B; 1 Kabine mit Spülenunterbau, mit Tür, mit Spritzschutz, mit Corian-Oberseite, 30" T x 48" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Edelstahl-Doppelwaschbecken 19" D x 33" D; 1 Edelstahl-Doppelwaschbecken 19" D x 21" D; 2 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 2 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter * Für die Installation erforderliche Verbindungsteile.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0581
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeHematology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)7920
  • Tiefe (mm)2440
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit