Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small
SEPS2BIM

E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCH ENTHÄLT: 1 Geräteschiene, Wandmontage, 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 5 klinisches Panel, offen 80" H 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 24" B; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 3 klinisches Panel, 48" H x 30" W; 2 Leuchten, 24" W; 5 Licht 48" W 4 Elektro-/Datenkanal 48" W; 1 Elektro-/Datenkanal 72" B; 1 Elektro-/Datenkanal, Ecke 3 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 1 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B; 2 Drw, 3" H; 2 Schubladen, 6" H; 1 Lagerschrank mit Tür; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 3 abschließbare Flipper-Einheit, 48 Zoll B; 1 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 2 verstellbare Tastaturablage; 2 Regal, Aufbewahrung/Display 24 Zoll B; 3 Regal, Aufbewahrung/Ausstellung 48" B; 2 Einheit mit 3 Regalen mit Tür, 48" B; 2 extra tiefe Regale, 48" B; 1 freitragende ADA-Spülkabine, mit Corian-Oberseite, 30"T x 24"B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Edelstahl-ADA-Waschbecken 19"T x 21"T; 1 Schwanenhals-Mischbatterie Assay Mit Armbändern 1 Sieb und Endstück Schubladen-Organizer-Behälter * Anschlussmaterial für die Installation erforderlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0582
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeShipping/Receiving Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)6100
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit