Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small
SEPS2BIM

E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE UMFASST: 1 Ausrüstungsschiene, Wandhöhe, 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 3 klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 3 klinisches Panel, offen 80" H x 48" H; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 48" B; 3 klinisches Panel, 48" H x 30" B; 1 klinisches Panel, 48" H x 48" B; 1 Licht , 24"W; 5 Licht 48" W; 4 Elektro-/Datenkanal 48" W; 1 Elektro-/Datenkanal 72" B; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 6 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 1 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B; 2 Höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 48" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 60" B; 1 Transaktions-Arbeitsplatte 48" B; 8 Draw 3 "H; 10 Draw 6" H; 2 Aufbewahrungsrahmen; 2 Schrank mit Tür; 2 Mobiler Wagen mit Oberfläche; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 4 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 4 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 1 verstellbare Tastaturablage; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 4 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 1 3 Regaleinheit mit Tür, 48" B; 6 Extra tiefes Regal, 48" B; 1 Kabine mit Spülenunterbau, mit Tür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 48" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Edelstahl-Doppelwaschbecken 19" D x 33" D; 1 Schwanenhals-Mischbatterie-Assay. Mit Armbändern; 1 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter. * Anschlusshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0583
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeMicrobiology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)5940
  • Tiefe (mm)2440
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit