Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small
SEPS2BIM

E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE UMFASST: 1 Ausrüstungsschiene, Wandmontage, 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 2 klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 3 klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 48" B; 2 klinisches Panel, 48" H x 30" B; 1 klinisches Panel, 80" H x 48" B; 1 Licht , 24"W; 5 Licht 48" W; 2 Elektro-/Datenkanal 48" W; 1 Elektro-/Datenkanal 72" B; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 4 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 48" B; 3 Schubladen, 3" H; 3 Schubladen, 6" H; 1 abschließbare Wendeeinheit, 24" B; 4 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 3 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 1 verstellbare Tastaturablage; 4 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 1 3-Regal-Einheit mit Tür, 48" B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 4 extra tiefe Regale, 48" B; 1 Spülen-Basiskabine, Doppeltüren, Aufkantung, mit Corian-Oberseite 30" T x 48" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Edelstahl-Doppelwaschbecken 19" T x 33" T; 1 Schwanenhals-Mischbatterie mit Armbändern, 1 Sieb und Endstück, 1 Kleiderhaken, Schubladen-Organizer-Behälter * Anschlussmaterial für die Installation erforderlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0584
  • ProduktfamilieWorkstation Blood Bank/Serology Lab
  • ProduktgruppeSmall
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)2440
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit