Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 6 Module, 80" H x 48" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 1 klinisches Panel, offen 80 "H x 24" B; 3 Klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 3 Klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 1 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Bodenzugang ELEC/Datenkanal, 48" H x 48" B; 2 Klinisches Panel, 48" H x 30" B; 1 klinisches Panel, 48" H x 48" B; 3 Klinisches Panel, 80" H x 30" B; 2 Klinisches Panel, 80" H x 48" B; 2 vertikale Verfolgungsabdeckung; 1 Elektro-/Datenkanal 30"W; 8 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72" W; 1 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 1 Licht, 24" W; 9 Light, 48" B; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30"T x 24"B, mit Stützen; 10 freitragende Arbeitsfläche, 30"T x 48"B, mit Stützen; 1 freitragende Eckarbeitsfläche, 30"T x 48". "B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 36" T x 72" B; 3 verstellbare Tastaturablage; 6 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 5 DR, 3" H; 11 DR, 6" H; 1 DR, 9" H; 2 Aufbewahrungsrahmen; 3 Lagerschrank mit Tür; 1 mobiler Wagen mit Oberfläche; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 8 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 1 3-Regal-Einheit mit Tür, 48" B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 8 Ablagen, Aufbewahrung/Display 48" B; 4 extra tiefe Ablagen, 48" B; 1 Waschbecken-Unterschrank, mit Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 60" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 SS-Spüle 19" D x 19" D; 2-Tassen-Spüle 6 "D x 3" D; 3 Schwanenhals-Mischbatterie KPL. Mit Armbändern;