Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 1 Geräteschiene, Wand MNTD. 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 5 klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 1 Klinisches Bedienfeld mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80"H x 48"B; 1 Klinisches Bedienfeld, 48"H x 30"B; 2 Klinisches Bedienfeld, 80"H x 48"B; 1 Elektro-/Datenkanal 30"B ; 3 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72"W; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 1 Licht, 24" W; 6 Licht, 48" W; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B; 3 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 2 freitragende Eckarbeitsfläche, 30" D x 48" B; 2 verstellbare Tastaturablage; 1 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 3 Schubladen, 3" H; 3 Schubladen, 6" H; 2 Schrank mit Tür; 1 abschließbare Wendeeinheit, 24 Zoll Breite; 5 abschließbare Wendeeinheit, 48 Zoll Breite; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 5 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 4 extra tiefes Regal, 48" B; 1 3 Regaleinheit mit Tür, 48" B; 1 Waschbecken-Unterschrank, mit Doppeltür, Aufkantung mit Corian-Oberseite, 30" T x 48" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 SS-Spüle 19" D x 33" D; 1 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 1 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter. * Anschlusshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.