Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 3 Module, 48" H x 48" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 1 klinisches Panel, offen 80 "H x 30" B; 4 Klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 1 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 1 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Bodenzugang ELEC/Datenkanal, 48" H x 30" B; 7 Klinisches Panel, 48" H x 30" B; 1 klinisches Panel, 80" H x 30" B; 2 Klinisches Panel, 80" H x 48" B; 1 vertikale Verfolgungsabdeckung; 1 Elektro-/Datenkanal 30"W; 6 Elektro-/Datenkanal 48"W; 2 Elektro-/Datenkanal 60" W; 1 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 7 Licht, 48" W; 9 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 2 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 60" B; 3 freitragende Eckarbeitsfläche, 30 "D x 48" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 36" T x 72" B; 3 verstellbare Tastaturablage; 7 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 14 Draw, 3 "H; 7 Draw, 6" H; 4 Lagerschrank mit Tür; 6 abschließbare Flipper-Einheit, 48 Zoll B; 1 3 Regaleinheit mit Tür, 48 Zoll B; 6 Ablagen, Aufbewahrung/Ausstellung 48" B; 6 extra tiefe Ablagen, 48" B; 1 Waschbecken-Unterschrank, mit Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 60" B; 1 Waschbecken 19" T x 19" B; 1 Beckenspüle 6" D x 3" D; 2 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 1 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter. * Anschlusshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0591
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeHematology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)8380
  • Tiefe (mm)4600
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit