Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 2 Module, 48" H x 24" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 5 Module, 48" H x 48" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 5 Klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 6 Klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 2 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 48" B; 6 Klinisches Panel, 48" H x 30" B; 1 klinisches Panel, 80" H x 30" B; 2 vertikale Verfolgungsabdeckung; 7 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 60"W; 1 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 4 Licht, 30" W; 8 Licht, 48" W; 12 freitragende Arbeitsfläche, 76,2 x 121,9 cm, mit Stützen; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30 "T x 51" B, mit Stützen; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" D x 60" B, mit Stützen; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30 "T x 72" B, mit Stützen; 2 freitragende Eckarbeitsfläche, 30"T x 48"B x 48"B; 4 höhenverstellbarer Tisch, 36"T x 72"B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30"T x 60"B; 2 verstellbare Tastaturablage; 8 Mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen, 21 DR, 3" H; 8 DR, 6 Zoll H; 7 Aufbewahrungsschrank mit Tür; 4 Abschließbare Wendeeinheit, 30 Zoll B; 7 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 1 3-Regal-Einheit mit Tür, 48" B; 4 Regal, Aufbewahrung/Display 30" B; 7 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 4 extra tiefe Ablagen, 24" B; 14 extra tiefe Ablagen, 48" B; Unterschrank für 2 Waschbecken, mit Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 60" B; 2 wegschwenkbare Augendusche; 2 SS-Spüle 19" D x 19" D; 2 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 2 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter. * Anschlusshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0593
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeHistopathology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)11580
  • Tiefe (mm)4270
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit