Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium

3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 2 Module, 48" H x 24" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 4 Module, 48" H x 48" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 1 klinisches Panel, offen 80 "H x 24" B; 4 Klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 6 Klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 2 Klinikpanel mit Deckeneingang Elektro-/Datenkanal, 80" H x 48" B; 6 Klinisches Panel, 80" H x 30" B; 2 vertikale Verfolgungsabdeckung; 5 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72"W; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke; 1 Licht, 24" W; 2 Licht, 30" W; 8 Light, 48" B; 7 Freitragende Arbeitsfläche, 30"T x 48"B, mit Stütze; 5 Freitragende Arbeitsfläche, 30"T x 72"B, mit Stütze; 2 Freitragende Eckarbeitsfläche, 30"T x 48". "B x 48"B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 60" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 72" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 36" T x 72" B; 3 verstellbare Tastaturablage; 11 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 13 DR, 3" H; 11 DR, 6" H; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 30" B; 7 abschließbare Flipper-Einheit, 48 Zoll B; 1 3 Regaleinheit mit Tür, 48 Zoll B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 2 Regal, Aufbewahrung/Display 30" B; 7 Regale, Aufbewahrung/Display 48" B; 12 extra tiefe Regale, 48" B; Unterschrank mit 2 Waschbecken, mit Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 60" B; 2 wegschwenkbare Augendusche; 3 SS Spüle 19" DX 19" D; 2 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 2 Sieb und Saitenhalter; Schubladen-Organizer-Behälter. * Anschlusshardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0594
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeMicrobiology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)6710
  • Tiefe (mm)4270
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit