Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0595 - Workstation, Blood Bank Lab, Medium
SEPS2BIM

E0595 - Workstation, Blood Bank Lab, Medium

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 6 Module, 80" H x 48" B, mit 7-1/4 Zoll Utility Chase, mit Serviceregal; 1 klinisches Panel, offen 80 "H x 30" B; 5 Klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 1 klinisches Panel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 24" B; 1 Klinikpanel mit Deckeneingang ELEC/Datenkanal, 80" H x 30" B; 1 klinisches Panel mit Bodenzugang ELEC/Datenkanal, 48" H x 30" B; 6 Klinisches Panel, 48" H x 30" B; 3 Klinisches Panel, 80" H x 30" B; 2 vertikale Verfolgungsabdeckung; 1 Elektro-/Datenkanal 24" W; 1 Elektro-/Datenkanal 48" W; 1 Elektro-/Datenkanal 60"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72"W; 3 Elektro-/Datenkanal, Ecke 1 Licht, 24" W; 11 Licht, 48" W; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" D x 24" B, mit Stütze; 6 Freitragende Arbeitsfläche, 76,2 x 121,9 cm, mit Stütze; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" D x 60" B, mit Stütze; 3 Freitragende Eckarbeitsfläche, 30" T x 48" B x 48" B; 2 Höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 48" B; 4 Verstellbare Tastaturablage; 6 Mobile Schubladenablage mit Schubladen 6 Schubladen, 3" H; 10 Draw, 6" H; 1 Draw, 9" H; 2 Aufbewahrungsrahmen 1 Aufbewahrungsschrank mit Tür; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 10 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 1 3-Regal-Einheit mit Tür, 48" B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 10 Ablagen, Aufbewahrung/Display 48" B; 6 extra tiefe Ablagen, 48" B; 1 Waschbecken-Unterschrank, mit Doppeltür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 48" B; 2 freitragender Waschbeckenschrank, mit Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30 "T x 48" B; 3 Wegschwenkbare Augendusche; 3 SS-Spüle 19" D x 33" D; 2-Tassen-Spüle 6 "D x 3" D; 5 Schwanenhals-Mischbatterie KPL.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0595
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeBlood Bank Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)11580
  • Tiefe (mm)3660
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit