Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0957 - Cart, Medication, Mobile
SEPS2BIM

E0957 - Cart, Medication, Mobile

4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 1 Wagenaufbau, Stil A, schmal, mit erhöhtem Rand oben; 1 Riegel; 2 Zubehörschienen seitlich; 1 Papierkorb; 1 Halter für spitze Behälter; 1 Klappboden; 1 Taschenlampenhalter; 1 Wandschloss; 2 Schubladen, 3" H; 1 verschlossene Schublade, 6" H mit verschlossenem Deckel; 3 8-Fach-Kassetteneinheit und Schubladen-Organizer-Fächer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0957
  • ProduktfamilieCart
  • ProduktgruppeMedication
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1190
  • Breite (mm)890
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit