Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Google-Übersetzung,
Drogen-Screening-Analysator. Es ist ein Chemie-Analysatorsystem mit wahlfreiem Zugriff. Die Fähigkeiten/Komponenten des Systems umfassen 23 Testkanäle. Über 600 Tests pro Stunde; es akzeptiert Probenvolumina von 2 ml bis 20 ml, Fluoreszenz/Lichtstreuung. Wird zur Messung von Elektrolyten, Routinechemie, speziellen Proteinen, therapeutischer Arzneimittelüberwachung, EIA und Fluoreszenz-Immunoassay-Anwendungen verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1025
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppeChemistry
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1210
  • Breite (mm)1450
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit