Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Google-Übersetzung,
Stat-Chemie-Analysator, hohe Kapazität. Das Gerät führt Tests in 3-1/2 bis 10 Minuten durch. Die Testparameter sind Serum, Urin und Liquor. Das Gerät führt mindestens 33 Routinetests durch. Der Analysator kann mindestens 63 Proben gleichzeitig mit einer maximalen Analyserate von mindestens 600 Tests pro Stunde verarbeiten. Es wird für Elektrolyte, Bluthämatokrit und andere routinemäßige Chemikalien verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1030
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppeChemistry
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1570
  • Breite (mm)2340
  • Tiefe (mm)1040
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit