Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Analysegerät für Laborchemie. Das Gerät ist in der Lage, mindestens 23 Chemikalien einschließlich Elektrolyte durch ISE (ionenselektive Elektrode) zu verarbeiten. Der Analysator kann eine beliebige Kombination von Tests, Panels oder Statistiken an einer bestimmten Probe durchführen. Das Gerät verfügt über automatische QC- und Wartungsfunktionen. Das Instrument ist für bis zu 400 Patientenproben programmierbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1080
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppeChemistry
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1320
  • Breite (mm)2340
  • Tiefe (mm)990
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit