Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Google-Übersetzung,
Blut/Gas-Analysator. Das Gerät misst pH, PO2 und PCO2 unter Verwendung einer Standardprobe von 90 Mikrolitern oder mehr. Das Gerät bietet einen Messbereich von 6,4 bis 8,0 für pH, 8 bis 200 mmHg für PCO2 und 0 bis 800 mmHg für PO2. Wird in Labors zur Messung von Blutgasparametern von Patientenproben verwendet. System zur Messung von: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+ und CL- oder CA++. Berechnete Werte umfassen: tCO2, O2-Sättigung, CT, HCO3 (tatsächlich und standardisiert), BE (vv und vt) und Hct.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1931
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppeBlood Gas
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit