Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Google-Übersetzung,
Gekühltes Rotationsmikrotom/Kryostat. Zu den Merkmalen des Geräts gehören ein horizontaler Vorschub, ein Trennen von 2-20 Mikron, ein Kombinationsgerät, das aus einer automatischen Abtauung von Kammer und Mikrotom besteht, ein Temperaturbereich von -30 Grad Celsius bis Raumtemperatur und ein Abtauzyklus von 10 Minuten alle 24 Stunden. Wird verwendet, um Proben für Objektträgerstudien vorzubereiten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL3430
  • ProduktfamilieMicrotome
  • ProduktgruppeRotary
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1190
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit