Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Google-Übersetzung,
Automatischer Gewebeprozessor. Dies ist eine Taucheinheit mit rotierendem Korb, die mindestens 10 Lösungsmittel und zwei Paraffinverarbeitungsstationen verwendet. Es wird durch eine elektrische oder elektronische Zeitschaltuhr gesteuert. Die Paraffinbadtemperatur reicht von 50–65 Grad Celsius und wird bewegt. Die Dämpfe werden durch ein integriertes Rauchsammelsystem entfernt. Die Prozesszeit/Schritt ist zwischen 15 Minuten und 24 Stunden einstellbar. Die Ablaufzeit/Stufe beträgt 0 bis 1 Minute. Wird zum Fixieren, Dehydrieren, Klären und Infiltrieren von Gewebeproben verwendet, um die Integrität ihrer Zellkomponenten für die Lichtmikroskopie zu erhalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL9020
  • ProduktfamilieTissue Processor
  • ProduktgruppeAutomatic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1370
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit