Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Station für grobe Pathologie. Das Gerät enthält vier elektronische Ventilatoren mit zwei Geschwindigkeiten, um die Gefahr einer Toxizität durch Formaldehyd zu verringern, ein Abgassystem mit Filtern, die 2 bis 8 Monate halten, um das Formaldehyd in CO2 und Wasser umzuwandeln, eingebaute Leuchtstofflampen für eine schattenfreie Beleuchtung, ein " Spracherfassungsoption", damit der Pathologe diktieren kann, ohne mit einer Hand- oder Fußsteuerung und einem eingebauten Wasserhahn mit Auffangschale auf der Rückseite herumfummeln zu müssen. Wird für die Grobpräparation pathologischer Proben verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL9720
  • ProduktfamilieStation
  • Produktgruppe Pathology
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit