Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 von 5 Sternen3.3(35 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein hochauflösender (HDTV) Multimedia-Farbfernseher mit schlankem Design und 60" bis 65" W. Der Fernseher wird ein 16,9-Breitbild-Seitenverhältnis mit Full HD 1080p-Auflösung und HDMI-Anschlüssen haben. TV kann LED, Plasma oder LCD sein. Der Fernseher wird einen Ständer enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0512
  • ProduktfamilieTelevision
  • ProduktgruppeHDTV
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit