Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

Google-Übersetzung,
Hochfrequenzbeatmungsgerät für Erwachsene. Die automatische Einheit besteht aus einem Beatmungskreislauf, Steuerungen, Monitoren und Alarmen. Das System verfügt über mehrere Betriebsmodi, abhängig von der spezifischen Verwendung und Konfiguration. Das Gerät unterstützt und reguliert die Atmung des Patienten. Zur Verwendung in der Intensivpflege zur Einleitung der Beatmung, wenn sich der Atemzustand des Patienten ändert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0915
  • ProduktfamilieVentilator
  • ProduktgruppeVentilator
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit