Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 von 5 Sternen3.2(57 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Desktop-Computer mit Mikroprozessor. Die Einheit besteht aus einem Zentralverarbeitungs-Minitower, einem Flachbildschirm, einer Tastatur, einer Maus und Lautsprechern. Das System muss die folgenden Mindestmerkmale aufweisen: einen 2,8-GHz-Pentium-Prozessor; 512 MB Speicher; 80 GB Festplatte; 32/48x CD-ROMDVD Combo; 1,44 MB Netzwerkschnittstellenkarte; Video 32 MB NVIDIA; ein 18 Zoll Flachbildschirm. Der Computer wird in der gesamten Einrichtung verwendet, um Informationen einzugeben, zu manipulieren und abzurufen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM1801
  • ProduktfamilieComputer
  • ProduktgruppeMicroprocessing
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesktop computers
  • Klassifizierung11 28 13
  • Format2014TitelComputers
  • OmniClassNummer23-37 13 21
  • OmniClassTitelComputer Monitors
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit