Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

Google-Übersetzung,
Personenwaage mit hoher Kapazität. Große digitale Anzeige zeigt das Gewicht in Pfund oder Kilogramm an. Handläufe. Wird in stationärer Position von festen Schwerlastbeinen getragen. Kapazität bis zu 800 Pfund. Optionale Ausstattung: Akkupack mit Akkus und eingebautem Ladegerät. Entwickelt, um große ambulante Patienten zu wiegen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4020
  • ProduktfamilieScale
  • ProduktgruppePerson Weighing
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit