Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Google-Übersetzung,
Intraaortale Ballonpumpe. Item wird verwendet, um einen kardiogenen Schock zu behandeln, der aus einer ausgedehnten Myokardverletzung oder -schädigung resultiert. Die Pumpe soll netz- oder batteriebetrieben und mobil sein. Es enthält physiologische Überwachungs-, Stimulations- und Pumpfunktionen. Es erfordert eine minimale Einrichtungszeit und ist sofort pumpfähig. Anpassungen können ohne Unterbrechung des Pumpens durchgeführt werden. Der Monitor kann zur Bequemlichkeit des Klinikpersonals entfernt montiert werden und ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung des kardiopulmonalen Bypasses und der intraaortalen Ballonpumpe. Die Pumpe ist für den Einsatz auf der Intensivstation, im Operationssaal, im Herzkatheterlabor und während des Transports konzipiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4811
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeIntra-Aortic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit