Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

Google-Übersetzung,
Der ophthalmologische Refraktionstisch ist speziell für die Durchführung von Augenuntersuchungen in Augenkliniken und Krankenhäusern konzipiert. Es verfügt über eine Steuerkonsole, die aus drei wiederaufladbaren Instrumentenschächten, zwei 110-V-Hilfsschaltern zur Steuerung von Zubehör, zwei Niederspannungsschaltern zur Steuerung von Fixierungslichtern, einer separaten Ein-/Aus-Dimmersteuerung für die Raumbeleuchtung und einer indirekten Ophthalmoskopsteuerung mit Aufhängung zur Stromversorgung besteht zum Instrument, wenn es angehoben wird. Dieser Artikel kann einen optionalen Ausrüstungsständer/Stange mit einem bis drei Armen und der Fähigkeit zur Aufnahme eines Phoropterarms enthalten. Es soll eine schwenkbare Lampe und eine Schublade für Probelinsen geben.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM5016
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeRefraction w/console
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)1930
  • Tiefe (mm)810
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit