Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Wandmontierte Untersuchungsleuchte. Das Gerät verfügt über eine farbkorrigierte Beleuchtung mit hoher Intensität, eine Wolfram-Halogenlampe und einen Stützarm mit einer Mindestreichweite von 45 Zoll. Physikalische Abmessungen beziehen sich auf das eingefahrene Licht; eine Länge des Doppelschwenkarms von der Wandhalterung in Breite und Tiefe und die kombinierte Höhe von Lampenkopf und gefalteten Armen. Siehe Herstellerangaben zu Schrauben und Auszugsstärken für die Montage. Die Einheit kann auch einen abnehmbaren und sterilisierbaren Steuergriff für die Mittelmontage haben. Das Gerät wird in klinischen Behandlungsräumen und Krankenzimmern eingesetzt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7415
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeExam
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)940
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit