Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Google-Übersetzung,
An der Decke montierte OP-Leuchte im Allgemeinen 30-34" oder größer im Durchmesser, je nach Hersteller. Der Leuchtenkopf wird an einer Montageplatte und einem Mast an der Decke aufgehängt. Der Leuchtenkopf enthält mehrere einzelne Hülsen mit jeweils einer eigenen Lichtquelle. Die Einheit hat auch eine abnehmbare sterilisierbare Griff Die minimale Deckenhöhe für die meisten Modelle beträgt 8'-9"; Überprüfen Sie die spezifischen Empfehlungen der Hersteller. Das Höhenmaß unten bezieht sich auf die Höhe des Lampengehäuses. Breite und Tiefe sind die Länge des Schwenkarms plus der Leuchtenkopfdurchmesser. Diese Leuchte ist für die Operation an zwei Stellen geeignet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7475
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeSurgical
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)1420
  • Tiefe (mm)1420
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit