Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

Google-Übersetzung,
32-Kanal-Elektroenzephalograph. Die Einheit besteht aus einem Wagen, einer geregelten Stromversorgung, einem Diagrammlaufwerk, einem Eingangskabel, einem Hauptelektrodenwähler, einem Monitor, elektronischen Datenspeichergeräten, einem Computer und einem Stimulator aus Kunststoff. Das Gerät verfügt über einen vollautomatischen oder manuellen Betrieb, eine Fotostimulation und einen eingebauten Impedanzmesser. Das Gerät ist auf maximale Effizienz bei der Aufzeichnung und Durchführung enzephalographischer Untersuchungen ausgelegt. Das System bietet eine umfassende Auswahl an Elektroden und programmierten Protokollen. Dies ist eine fortschrittliche Diagnoseeinheit für den Einsatz in neurologischen Kliniken.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7723
  • ProduktfamilieElectroencephalograph
  • Produktgruppe32 Channel
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit