Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Google-Übersetzung,
Standbein-Whirlpool. Der Whirlpool besteht aus einem dickwandigen, auslaufsicheren Edelstahltank, einem elektrischen Turbinenejektor und -belüfter, einem Innenthermometer mit Zeiger, Handgriffen, einem Ablassventil und einer thermostatischen Wassermischkonsole. Das Gerät wird für Bein-Whirlpool-Behandlungen verwendet. Das Datenbankgewicht gilt für einen gefüllten Tank.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8055
  • ProduktfamilieWhirlpool
  • ProduktgruppeLeg
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1040
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)1520
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit