Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Google-Übersetzung,
Wandelbare Übungstreppe. Die Treppe ist robust in zwei Abschnitten gebaut, die eine Eck- oder gerade Anordnung ermöglichen. Es besteht aus Stufen mit einer Breite von 30-36 Zoll und einer quadratischen Plattform. Es enthält Handläufe für Kinder und Erwachsene. Sowohl die Stufen als auch die Plattform sind mit rutschfestem Profil versehen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8145
  • ProduktfamilieExerciser
  • ProduktgruppeStaircase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1370
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)2770
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit