Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Belastungsübungssystem mit Laufband und Atmungs-/Stoffwechselbewertung. Das System umfasst einen EKG-Verstärker, einen Kurvenschreiber, ein Display, eine Konsole, ein Laufband und Module zur Bewertung der Atmung/Stoffwechsel. Wird verwendet, um die Funktionsfähigkeit des Patienten zu bestimmen, kardiopulmonale und vaskuläre Erkrankungen vorherzusagen und zu diagnostizieren und zur Rehabilitation von Patienten, die sich von Beinverletzungen oder anderen Krankheiten erholen. Einige Anbieter verlangen für ihre Laufbänder eine nicht verriegelnde NEMA 5-20R-Steckdose.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8185
  • ProduktfamilieSystem
  • ProduktgruppeStress Exercise
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1270
  • Breite (mm)1680
  • Tiefe (mm)2290
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit