Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Google-Übersetzung,
Parallelbarren für Physiotherapie. Das Gerät kann manuelle oder elektrisch betriebene Einstellungen haben. Die Stangenhöhe ist von 25" bis 40" einstellbar und die Stangenbreite ist von 16" bis 25" einstellbar. Handläufe bestehen aus verchromtem 1-1/2"-Stahlrohr. Der Laufgang ist mindestens 24" breit und mit Naturholz ausgeführt oder mit Vinylmatten bedeckt. Die Datenbankinformationen beziehen sich auf elektrisch betriebene Einheiten mit einer Stangenlänge von 10' oder 12'.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8240
  • ProduktfamilieParallel Bars
  • ProduktgruppePhysical Therapy
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1090
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)3050
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit