Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Google-Übersetzung,
Hi/Lo-Behandlungstisch aus Metall. Die Einheit besteht aus einem hydraulischen elektromechanischen Antriebssystem, das mit einer Hand- oder Fußsteuerung betrieben wird. Beinhaltet ein Schaumstoffpolster, eine gepolsterte Oberseite mit Rückenteil, das auf eine volle Stuhlposition einstellbar ist. Höhenverstellbar von 24" bis 39". Bietet einfachen Zugang für Patienten im Rollstuhl oder auf einer Trage. Entwickelt für allgemeine Untersuchungen sowie orthopädische und gynäkologische Untersuchungen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8320
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeTreatment
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)1980
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit