Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Google-Übersetzung,
Hydraulische oder elektrische tragbare Zugmaschine. Die Traktionseinheit kann direkt an einem Traktionstisch montiert und von diesem entfernt werden oder kann einen eigenen mobilen Ständer haben, der sicher am Traktionstisch festgeklemmt wird. Das Gerät steuert Behandlungszeiten von 1-99 Minuten mit Haltezeiten von bis zu 60 Sekunden. Die Traktion kann schrittweise erhöht werden. Das Gerät umfasst bis zu vier Behandlungsmodi und verfügt über eine Zugkraft von 0 bis 200 lbs. Das Gerät kann auch mit einer Behandlungsliege, einem Stuhl oder einem Krankenhausbett verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8325
  • ProduktfamilieTraction Unit
  • ProduktgruppePortable
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit