Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

Google-Übersetzung,
Allzweck-Saug-/Druckgeräte. Doppelkonsole aus Edelstahl mit einem 1/8-PS-Motor, auf einem Ständer montiert. Die Ständer umfassen 2 1/2-Zoll-Rollen mit chemikalienbeständiger Oberseite. Saugleistung der Pumpen: 22 LPM. Die Einheit umfasst eine Sammelflasche, einen Bakterienfilter und ein Saugregelventil. Wird für orale/nasale, tracheale Absaugung und andere Notfallzwecke verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8770
  • ProduktfamilieAspirator/Pressure Unit
  • ProduktgruppeGeneral Purpose
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)430
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit