Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8800 - Cart, Anesthesia
SEPS2BIM

M8800 - Cart, Anesthesia

Google-Übersetzung,
Mobiler Anästhesiewagen. Der Wagen muss aus rostfreiem Stahl oder einem anderen geeigneten Material bestehen und zur einfachen Mobilität auf 4-Zoll-Rollen montiert sein. Er muss mit Flaschenhaltern, einem verstellbaren Infusionsständer, Aufbewahrungsschubladen, Regalen und einer oberen Stange/Schiene ausgestattet werden können.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8800
  • ProduktfamilieCart
  • ProduktgruppeAnesthesia
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1450
  • Breite (mm)1120
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit