Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Google-Übersetzung,
Zweiteiliger Kühlschrank, ca. 84" H x 53" B x 37"T. Dieses Gerät besteht aus zwei Teilen mit zwei separaten Edelstahltüren. Die Türen sind selbstschließend mit Sicherheitsstopps. Dieser Kühlschrank wird zur allgemeinen Aufbewahrung in Großküchen und Krankenhäusern verwendet und Schulen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR7100
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • Produktgruppe50 Cubic Feet
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit