Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA
SEPS2BIM

S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA

Google-Übersetzung,
Eine eingelassene (durch eine Wand geführte), elektrische Doppeltür (vertikal verschiebbar mit Fenster aus gehärtetem Glas), mehrstufig, mechanisch, Wasch-/Desinfektionsgerät, Mindestkammergröße 26 x 24 x 24, mit automatischen, zwei Regalen, Be- und Entladestationen/-modulen. Das Gerät nutzt den von der Anlage bereitgestellten Dampf. Die Einheit wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Operationen und Funktionen der Einheit überwacht und steuert und sowohl hörbare als auch sichtbare Hinweise auf Abweichungen liefert. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Die Behandlungszyklen sind mit Vorwäsche, Waschen/Reinigen, Spülen und thermischem Spülen/Desinfizieren vorprogrammiert. Zur Verwendung in Gesundheitseinrichtungen und Labors, in denen wiederverwendbare Gegenstände (Instrumente, Utensilien, Anästhesie-/Beatmungsartikel und Glaswaren) zu Dekontaminationszwecken gehandhabt werden. Dieses Gerät ist kein Ersatz für die Endsterilisation. Einheit mit verschiedenen elektrischen Konfigurationen, Optionen und Zubehör erhältlich. Preis basiert auf 208 V, 3-phasig und verschiedenen Optionen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0955
  • ProduktfamilieWasher/Disinfector
  • ProduktgruppeSTM
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2030
  • Breite (mm)1120
  • Tiefe (mm)940
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit