Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

Google-Übersetzung,
Ein freistehender, schrankmontierter Ultraschallreiniger mit Einzelkammer aus Edelstahl (Mindestgröße 10 x 24 x 12). Die Reinigungseinheit umfasst die folgenden Mindestfunktionen: elektrischer Deckel, automatischer Reinigungsmittelinjektor, automatische Füllstandskontrollen, automatischer Timer und Schalter zum Füllen und Ablassen. Schallreinigungsenergie, die der Kammer von Wandlern zugeführt wird, die von einem oder mehreren Festkörpergeneratoren mit einer Frequenz von 40 kHz gespeist werden. Entwickelt für den Einsatz in Aufbereitungsbereichen von Operationen, zentralen Aufbereitungsabteilungen und Labors, um chirurgische Instrumente und andere Hardware mit Schallenergie zu reinigen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2635
  • ProduktfamilieCleaner
  • ProduktgruppeUltrasonic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1040
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit