Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein in sich geschlossener, auf einer Arbeitsplatte montierter, elektrisch beheizter Dampfsterilisator. Die Einheit wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Operationen und Funktionen der Einheit überwacht und steuert und eine visuelle Anzeige von Zyklusstadien und Abweichungen liefert. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Für die praktische Dampfsterilisation von Flüssigkeiten, Medien, Instrumenten, Glaswaren und absorbierenden Materialien mit geringem Volumen in Kliniken und anderen Bereichen des Gesundheitswesens.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS4800
  • ProduktfamilieSterilizer
  • ProduktgruppeSURG INSTRU & Dressing
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit