Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Google-Übersetzung,
Ein kompakter Niedertemperatur-Wasserstoffperoxid-Plasma-Sterilisator, der auf einem mobilen Wagen montiert ist. Die Sterilisationskammer muss eine Kapazität von etwa 1,75 Kubikfuß haben. Der Sterilisator kann Metallinstrumente, Kunststoffe, hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Geräte in etwa 45 Minuten ohne Belüftung verarbeiten. Das Gerät muss mit einer visuellen Anzeige und einem akustischen Alarm ausgestattet sein. Ein eingebauter Drucker liefert Systemleistungsaufzeichnungen für jeden Zyklus.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS5500
  • ProduktfamilieSterilizer
  • ProduktgruppeHydrogen Peroxide Gas
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1600
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)890
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit