Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Google-Übersetzung,
Strahlungsmessgerät. Zu den Merkmalen/Komponenten gehören tragbar und batteriebetrieben mit eingebautem Detektor; und die Fähigkeit, Alpha-, Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung zu erkennen. Dieses Gerät wird zur stichprobenartigen Überprüfung von Labors und anderen Arbeitsbereichen auf Kontamination von Geräten, Arbeitsplatten und Böden verwendet. Das Gerät ist auch gut geeignet, um versehentliche Expositionen gegenüber Personalkleidung zu erkennen, Röntgengeräte auf mögliche Lecks zu überprüfen oder kleine Verschüttungen zu lokalisieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT0025
  • ProduktfamilieMeter
  • ProduktgruppeRadiation Survey
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit