Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
SEPS2BIM

X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose

4.4 von 5 Sternen4.4(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Hochauflösendes, diagnostisches Ultraschallsystem für Radiologie, Kardiologie, Gefäße, Gynäkologie, Perinatologie und chirurgische Bildgebung. Das Gerät verwendet Curved-, Phased- und Linear-Array-Imaging-Technologie. Das System unterstützt Colorflow-, Puls- und Continuous-Wave-Bildgebungsmodalitäten. Integrierte Software-Messpakete für alle Bildgebungsanwendungen verfügbar. Das System ist DICOM 3.0-kompatibel, für eine einfache Verknüpfung mit filmlosen Bildverwaltungssystemen und Überprüfungsstationen. Darüber hinaus ist ein vollständiges Sortiment an Sonden und konventionellen Aufzeichnungsgeräten erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX2100
  • ProduktfamilieScanner
  • ProduktgruppeUltrasound
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1630
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)1140
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit