Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

Google-Übersetzung,
Ein Ultraschallscanner, der zur Echtzeit-Führung für eine klare Gefäßvisualisierung für die Platzierung der zentralen Linie verwendet wird. Einheit umfasst Scanner, Sonde, Rollständer/Wagen und Netzteil. Im Lieferumfang enthalten ist eine lineare 5- bis 10-MHz-Sonde, eine Tastatur, eine Kombination aus Netzadapter/Akkuladegerät und 2 einzelne Nadelführungskits.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX2127
  • ProduktfamilieScanner
  • ProduktgruppeUltrasound
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit