Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Google-Übersetzung,
Mobiler Röntgenschutzschirm/Barriere. Die Röntgenbarriere bietet eine optisch klare Sicht und schützt gleichzeitig das medizinische Personal vor Streustrahlung. Sein großes durchsichtiges Pb-Blei-Kunststoff- oder Acrylfenster bietet dem Kopf und Oberkörper des Benutzers einen bleiäquivalenten Schutz von 0,5 mm. Das Gerät dient dem effektiven Strahlenschutz des Abteilungspersonals bei vaskulären oder anderen Eingriffen. Dieses Gerät passt mit seiner Mobilität zu jeder Anwendung. Verstellbare Bildschirme sind ebenfalls erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX3145
  • ProduktfamilieScreen
  • ProduktgruppeX-Ray
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit