Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Einzelfilm-Illuminator ca. 20" H x 17" B x 5" T. Dies ist ein an der Wand montiertes Gerät mit einer Platte. Zu den Merkmalen und Komponenten gehören zwei 15-Watt-Leuchtstoffröhren; Filmhalter mit Schwerkraftgriff aus korrosionsbeständigem verzinktem Stahl mit Edelstahl Schnitt und ein sauberes, übersichtliches Erscheinungsbild Dieses Gerät wird zum Betrachten von Röntgenfilmen in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX3830
  • ProduktfamilieIlluminator
  • ProduktgruppeFilm
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit