Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Röntgenfilmbeleuchtung ca. 20' H x 29' B x 6'' T. Dies ist eine doppelte, wandmontierte Einheit mit einer durchgehenden Betrachtungsfläche. Die Spannfoliengriffe sind oben und unten mit Standard-Griffleiste verstellbar. Die runde 32-W-Leuchtstofflampe sorgt für eine ausgewogene Betrachtung des Geräts. Es bietet 500-Fuß-Kerzen für kühlen Betrieb über die gesamte 14 "x 17" große Sichtfläche. Es ist mit oder ohne Folienschalter erhältlich. Das Gerät kann in Krankenhäusern, Untersuchungsräumen, Außenstellen oder Laboren eingesetzt werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX3930
  • ProduktfamilieIlluminator
  • ProduktgruppeFilm
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit