Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Filmbeleuchtung, 8 Felder, Wandmontage. Dieses Gerät hat eine Edelstahl- oder hellgraue Einbrennlackierung. Es besteht aus zwei 4-Panel-Illuminatoren mit Doppelschaltern und Filmhaltern mit Drehmomentgriff. Der untere Illuminator ist um 35 Grad von der Vertikalen geneigt, während der obere Illuminator vertikal ist (bei zweistufiger Einheit). Es ist so angeordnet, dass es die Handhabung der Filme erleichtert und besonders effektiv für das Betrachten im Sitzen ist. Das Gerät dient zur Sichtung und Analyse von Röntgenfilmen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX3940
  • ProduktfamilieIlluminator
  • ProduktgruppeFilm
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit