Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 von 5 Sternen4.9(36 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
MRT-Rollstuhl. Diese Einheit bietet Platz für Patienten jeder Größe mit einem 19" breiten Sitz und ist dennoch kompakt genug, um durch schmale Türen und über Schwellen zu gleiten. Der Stuhl lässt sich leicht arretieren, um eine stabile Positionierung und einen Patiententransfer zu gewährleisten, und verfügt über einen korrosionsfreien, leichten, aber starken Rohrrahmen. Der nicht magnetische, nicht eisenhaltige Rollstuhl ist für den Einsatz in der MRT-Umgebung bestimmt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX9910
  • ProduktfamilieWheelchair
  • ProduktgruppeMRI
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit