Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Spezifikation
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1919-13-es-09
  • ProduktfamilieEnergy Saving
  • ProduktgruppeTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)134.5
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks