Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 Clearview

1919/8 Clearview

Google-Übersetzung,

Das Basic-Sortiment bietet eine große Vielfalt an Dekoren, die die Gestaltung einer Wand mit Dynamik und besonderen Lichteffekten bereichern.

Der Designer hat die Wahl zwischen 19 Glasdesigns von großer Vielfalt und Eleganz, die mit den "einfachen" welligen und glatten Glassteinen kombiniert und frei kombiniert werden können.

Jeder 1919/8 Glasstein muss mit einem Mindestabstand von 1 cm eingebaut werden und kann in Kombination mit den anderen Glassteinen der Basic Line, wie Coloured und Special Pieces, verwendet werden.

Spezifikation
  • 1919/8 Seves GlassBlock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


Technische Spezifikation
  • Referenznummer1919-8-clearview
  • ProduktfamilieBasic Line
  • Produktgruppe1919/8 Clearview
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks